AMV(E) 55/56



AMV 55/56 su pogoni za trotačkastu regulaciju a AME 55/56 su pogoni za regulaciju sa modulišućim upravljanjem.
Pogoni automatski podešavaju hod prema krajnjim položajima ventila što skraćuje postupak puštanja u rad.


AMV(E) 55/56

Tehnički podaci



Kataloški brojNapajanje
(V ac)
Potrošnja električne energije
(VA)
Tip regulacijeMax. sila na vretenu
(N)
Brzina zatvaranja
(s/mm)
Povratna opruga

AME 55

082H3022 249Modulišuća / 3-tačkasta20008Ne

AME 56

082H3025 2419.5Modulišuća / 3-tačkasta15004Ne

AMV 55

082H3020 2473-tačkasta20008Ne
082H3021 23073-tačkasta20008Ne

AMV 56

082H3023 2417.53-tačkasta15004Ne
082H3024 23017.53-tačkasta15004Ne


Dokumentacija





Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Deklaracije
 
AMV 55-56, AME 55-56
AMV-E-55-56.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLQF302, Jezik: English, Datum objave: 28/07 2009
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJIRH302, Jezik: English, Datum objave: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
EC_EU declaration of conformity Electric actuators RoHS, WEEE.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VJLEF502, Jezik: English, Datum objave: 23/11 2015
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJIRD102, Jezik: English, Datum objave: 10/11 2015
 


Prospekt
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBJNF102, Jezik: English, Datum objave: 12/07 2016
 


Sertifikati
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCJNA102, Jezik: English, Datum objave: 02/07 2014
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCGZB102, Jezik: English, Datum objave: 28/05 2012
 


Tehnički katalog
 
AME 55, AME 56
EDLFZ202_AME55-56.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: EDLFZ202, Jezik: English, Datum objave: 26/10 2016
 
AMV 55, AMV 56
VDIRR102_AMV55-56.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDIRR102, Jezik: English, Datum objave: 26/10 2016
 


Uputstva
 
AME 55, AME 56 - active return signal kit
VIJCG25B_AME55(56)_return_signal_kit.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIJCG25B, Jezik: (5B) GB,DE, Datum objave: 04/06 2015
 
AME 55/56
VIIRT12V_AME55-56.pdf (4,4 Mb), Literatura broj: VIIRT12V, Jezik: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Datum objave: 26/10 2016
 
AMV 55 Accessories
ei96f100.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: EI96F100, Jezik: No text, Datum objave: 15/12 2003
 
AMV 55/56
VIIRS100_AMV55-56.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VIIRS100, Jezik: No text, Datum objave: 26/10 2016
 
Steam heater - AMV(E) 85/86, AME 685/855
EI95L500_Steam heater_AMV(E)_85_86_AME_685_AME_855.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: EI95L500, Jezik: No text, Datum objave: 30/03 2015
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIAER22R, Jezik: (2R) GB,DE,CN,RU, Datum objave: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIAEQ200, Jezik: No text, Datum objave: 26/04 2009