Elektromotorni pogoni i ventili

VFGS 2



VFGS je dvokraki ventil koji se prevashodno upotrebljava u sistemima grejanja i daljinskog grejanja u parnim aplikacijama.

VFGS 2

Tehnički podaci



Kataloški brojDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
tmax
(°C)
Broj ulaza/izlaza
(kraka)
Tip priključkaVeličina priključkaHod
(mm)

VFGS 2

065B2430 154163002Prirubnica 6
065B2431 206.3163002Prirubnica 6
065B2432 258163002Prirubnica 6
065B2433 3216163002Prirubnica 9
065B2434 4020163002Prirubnica 8
065B2435 5032163002Prirubnica 12
065B2436 6550163002Prirubnica 12
065B2437 8080163002Prirubnica 18
065B2438 100125163002Prirubnica 20
065B2439 125160163002Prirubnica 20
065B2443 154253502Prirubnica 6
065B2444 206.3253502Prirubnica 6
065B2445 258253502Prirubnica 6
065B2446 3216253502Prirubnica 9
065B2447 4020253502Prirubnica 8
065B2448 5032253502Prirubnica 12
065B2449 6550253502Prirubnica 12
065B2450 8080253502Prirubnica 18
065B2451 100125253502Prirubnica 20
065B2452 125160253502Prirubnica 20
065B2453 154403502Prirubnica 6
065B2454 206.3403502Prirubnica 6
065B2455 258403502Prirubnica 6
065B2456 3216403502Prirubnica 9
065B2457 4020403502Prirubnica 8
065B2458 5032403502Prirubnica 12
065B2459 6550403502Prirubnica 12
065B2460 8080403502Prirubnica 18
065B2461 100125403502Prirubnica 20
065B2462 125160403502Prirubnica 20


Dokumentacija





Case Stories
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VNCCG102, Jezik: English, Datum objave: 10/01 2004
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Literatura broj: VFHBE302, Jezik: English, Datum objave: 21/04 2017
 


Deklaracije
 
Control Valves (RoHS, WEEE directive)
VJLSC202_Rohs_WEEE_declar_Contr_Valves_PL08.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLSC202, Jezik: English, Datum objave: 16/01 2013
 
EU declaration - Control Valves
VJLHC902_control valves.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLHC902, Jezik: English, Datum objave: 29/04 2019
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJIRD102, Jezik: English, Datum objave: 10/11 2015
 


Priručnik
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VBA7T102, Jezik: English, Datum objave: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VBLHG102, Jezik: English, Datum objave: 30/03 2015
 
Neka motorna inteligencija reši sve vaše izazove pri aplikaciji
VBLHG145_MCV_Leaflet_lores.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VBLHG145, Jezik: Srpski, Datum objave: 31/08 2015
 


Sertifikati
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCGZB102, Jezik: English, Datum objave: 28/05 2012
 


Tehnički katalog
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE302_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VDLIE302, Jezik: English, Datum objave: 03/12 2018
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI402_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDLHI402, Jezik: English, Datum objave: 15/10 2018
 


Uputstva
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Literatura broj: VICAH37D, Jezik: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Datum objave: 03/09 2014
 
FD
flow divider FD-VIHAH100.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIHAH100, Jezik: No text, Datum objave: 02/07 2001
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIHCX100, Jezik: No text, Datum objave: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIAER22R, Jezik: (2R) GB,DE,CN,RU, Datum objave: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIAEQ200, Jezik: No text, Datum objave: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Literatura broj: VIHAB17A, Jezik: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Datum objave: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIHBR300, Jezik: No text, Datum objave: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIHAC100, Jezik: No text, Datum objave: 02/07 2001
 


Dodaci