Sobni termostati

Elektro-mehanički sobni termostati, RMT



Stilska paleta elektro-mehaničkih sobnih termostata sa modelima za primenu u 24V i 240V sistemima. Svi sa ugrađenim senzorom.

Elektro-mehanički sobni termostati, RMT

Tehnički podaci



Kataloški brojTipOpisTender tekst

RMT230

087N1100 RMT230bez akceleratora 

RMT230T

087N1125 RMT230TSa akceleratorom, termometrom i noćnim smanjenjem 


Dokumentacija





Prospekt
 
RMT and RET Sales Leaflet
584v04.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VBRLA302, Jezik: English, Datum objave: 25/01 2016
 


Sertifikati
 
Declaration of Conformity, RMT
DRL0024 RMT.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCRCT202, Jezik: English, Datum objave: 09/02 2009
 
RMT230 EU Declaration of Conformity
DL1418-2_RMT230_EU-DoC_VCRLA102.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCRLA102, Jezik: English, Datum objave: 26/10 2016
 


Tehničke informacije
 
TP 5000 Serija Programabilnih Sobnih Termostata
Sobni_termostat.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VNEZA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 09/09 2009
 


Tehnički katalog
 
ErP Classifications
VDHSF302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDHSF302, Jezik: English, Datum objave: 12/09 2018
 
RMT Electro Mechanical Room Thermostat Datasheet
352.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDRCL102, Jezik: English, Datum objave: 07/07 2009
 


Uputstva
 
Electro Mechanical Room Thermostat
9106.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIRCM202, Jezik: English, Datum objave: 01/05 2005
 
Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat
TP5000_Si_Range.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VIEZI145, Jezik: Srpski, Datum objave: 09/09 2009
 
RMT230, RMT230T Instructions
VIRLC102.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIRLC102, Jezik: English, Datum objave: 31/07 2008