Regulacija radijatorskog grejanja

Ventili, VHS



H-blok s integrisanim ventilom na polazu i mogućnošću zatvaranja i pražnjenja na izlazu. Integrisani ventil s predpodešavanjem omogućuje brzo i precizno balansiranje sistema. VHS je idealan radijatorski ventil za radijatore sa razmakom između ulaza i izlaza od 50 mm.

Ventili, VHS

Tehnički podaci



VHS-E za
jednocevne sisteme

013G4691 VHS-EUgaoniG 1/2 AG 3/4 A 
013G4692 VHS-ERavniG 1/2 AG 3/4 A 
013G4693 VHS-EUgaoniG 3/4G 3/4 A 
013G4694 VHS-ERavniG 3/4 G 3/4 A 

VHS-UN za
dvocevne sisteme

013G4741 VHS-UNUgaoniG 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.48
013G4742 VHS-UNRavniG 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.48
013G4743 VHS-UNUgaoniG 3/4G 3/4 A0.02 - 0.48
013G4744 VHS-UNRavniG 3/4G 3/4 A0.02 - 0.48


Dokumentacija



6 Pronadjeni dokumenti: 2 tehnički katalog i 4 uputstva


Tehnički katalog
 
VHS valve
VD53D302_VHS.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VD53D302, Jezik: English, Datum objave: 01/12 2003
 
VHS-E valve for one-pipe parallel and base-connection radiators
VHS-E_one-pipe_VD53E202.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VD53E202, Jezik: English, Datum objave: 04/09 2008
 


Uputstva
 
Design Cover for VHS, Instruction
2_013R9305_vi31g15b_rund.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VI31G102, Jezik: English, Datum objave: 01/09 2000
 
Mounting of VHS-UN 15
013R9281_vi33d103-std.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VITKV102, Jezik: English, Datum objave: 01/09 1999
 
VHS presetting/draining
2_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VITKH102, Jezik: English, Datum objave: 01/09 2001
 
VHS, draining & filling
1_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VITKH15B, Jezik: (5B) GB,DE, Datum objave: 01/09 2001