Ventili, VHS



H-blok s integrisanim ventilom na polazu i mogućnošću zatvaranja i pražnjenja na izlazu. Integrisani ventil s predpodešavanjem omogućuje brzo i precizno balansiranje sistema. VHS je idealan radijatorski ventil za radijatore sa razmakom između ulaza i izlaza od 50 mm.

Ventili, VHS

Tehnički podaci



Kataloški brojPriključakPriključak
na radijator
Priključak
na sistem
Kv - opseg vrednosti
(Kv)

VHS-UN za
dvocevne sisteme

013G4741 UgaoniG 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.48
013G4742 RavniG 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.48
013G4743 UgaoniG 3/4G 3/4 A0.02 - 0.48
013G4744 RavniG 3/4G 3/4 A0.02 - 0.48


Dokumentacija



5 Pronadjeni dokumenti: 1 tehnički katalog i 4 uputstva


Tehnički katalog
 
VHS valve
VHS_VD53D502.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VD53D502, Jezik: English, Datum objave: 06/10 2014
 


Uputstva
 
Design Cover for VHS, Instruction
2_013R9305_vi31g15b_rund.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VI31G102, Jezik: English, Datum objave: 01/09 2000
 
Mounting of VHS-UN 15
013R9281_vi33d103-std.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VITKV102, Jezik: English, Datum objave: 01/09 1999
 
VHS presetting/draining
2_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VITKH102, Jezik: English, Datum objave: 01/09 2001
 
VHS, draining & filling
1_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VITKH15B, Jezik: (5B) GB,DE, Datum objave: 01/09 2001