AVDO, spoljašnji/spoljašnji navoj



Ravan ventil sa spoljašnjim navojem za stezni fiting.

AVDO, spoljašnji/spoljašnji navoj

Tehnički podaci



Kataloški brojTipOpseg podešavanja
(bar)
Priključak
na razvodu
Priključak
na povratu

AVDO sa spoljašnjim/spoljašnjim navojem

003L6020 AVDO 150.05 - 0.5G 3/4 AG 3/4 A
003L6025 AVDO 200.05 - 0.5G 1 AG 1 A
003L6030 AVDO 250.05 - 0.5G 1¼ AG 1¼ A


Dokumentacija



5 Pronadjeni dokumenti: 1 sertifikati, 2 tehnički katalog i 2 uputstva


Sertifikati
 
Test protocol AVDO overflow regulators
Test protocol AVDO.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCPBC102, Jezik: English, Datum objave: 27/01 2011
 


Tehnički katalog
 
Automatic bypass control AVDO
VD55K902_AVDO_teamcent.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VD55K902, Jezik: English, Datum objave: 31/03 2011
 
Automatski prestrujni regulacioni ventil AVDO
AVDO_VD55K845.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VD55K845, Jezik: Srpski, Datum objave: 03/01 2008
 


Uputstva
 
AVDO - Installation and Commissioning Guide
AVDO_vi55m902.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VI55M902, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2008
 
Instructions for AVDO
013R9087_vi55L300.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI55L400, Jezik: No text, Datum objave: 01/02 1992