Regulacija radijatorskog grejanja

RLV-K, H-ventil



RLV-K je navijak za radijatore sa ugradnim (integrisanim) ventilom čiji je razmak simetrala priključaka 50 mm.
RLV-K ima mogućnost zatvaranja i pražnjenja (slavina za punjenje i pražnjenje se naručuje posebno - videti Dodaci).
RLV-K je namenjen za dvocevne i za jednocevne sisteme.


RLV-K, H-ventil

Tehnički podaci



RLV-K

003L0280 RLV-KpravR 1/2G 3/4
003L0281 RLV-KpravG 3/4G 3/4
003L0282 RLV-KugaoniR 1/2G 3/4
003L0283 RLV-KugaoniG 3/4G 3/4


Dokumentacija



6 Pronadjeni dokumenti: 4 tehnički katalog i 2 uputstva


Tehnički katalog
 
Data RLV-K
vd33w102, data RLV-K eng.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDQAQ14C, Jezik: (7L) GB,NL, Datum objave: 01/09 1999
 
H-piece valves RLV-K, RA appl.
VDQBF202_rlv-k.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDQBF202, Jezik: English, Datum objave: 27/09 2004
 
H-piece valves RLV-K, RTD appl.
VDQCI302_RTD_rlv-k.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDQCI302, Jezik: English, Datum objave: 01/09 2005
 
Radijatorski navijak RLV-K, H-ventil
VDQBF245 rlv-k.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDQBF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 05/11 2009
 


Uputstva
 
Convection Brake for RLV-K
vi16b500_013R9263.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VIVDL15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 01/02 1999
 
Instructions for RLV-K
vi33d900_013R9262_RLV-K.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VI33D95H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 01/03 2005
 


Dodaci



003L0152 Slavina za RLV, RLV-K i RLV-KD za punjenje i pražnjenje sistema
003L0294 Spojnica za RLV-K s brtvom za 3/4" AG, 20 kom
003L0295 Spojnica za RLV-K s brtvom za 1/2" IG, unutarnji navoj, 20 kom
003L0296 Kuglica za sprečavanje neželjene cirkulacije (pri ugradnji RLV-K u jednocevni sistem)