|
|
|
Radijatorski navijak, RLV
Radijatorski navijak RLV omogućava da svaki radijator može biti zasebno zatvoren što omogućava jednostavnije održavanje i obavljanje popravki, bez uticaja na druge radijatore u sistemu. Na raspolaganju je slavina za punjenje i pražnjenje radijatora kao dodatni pribor za RLV.
|
|
|
Tehnički podaci
| Kataloški broj | Tip | Konstrukcija | Priključak na sistem | Priključak na radijator |
RLV |
|
003L0141
| RLV 10 | ugaoni, niklovan | R 3/8 | Rp 3/8 |
|
003L0142
| RLV 10 | prav, niklovan | R 3/8 | Rp 3/8 |
|
003L0143
| RLV 15 | ugaoni, niklovan | R 1/2 | Rp 1/2 |
|
003L0144
| RLV 15 | prav, niklovan | R 1/2 | Rp 1/2 |
|
003L0145
| RLV 20 | ugaoni, niklovan | R 3/4 | Rp 3/4 |
|
003L0146
| RLV 20 | prav, niklovan | R 3/4 | Rp 3/4 |
|
003L0224
| RLV 15 Press | Prav, press-fit priključak na cevovod | 15 mm | Rp 1/2 |
|
003L0225
| RLV 15 Press | Ugaoni, press-fit priključak na cevovod | 15 mm | Rp 1/2 |
|
003L0363
| RLV 15 | ugaoni, spoljni navoj prema sistemu Euro konus, niklovan | R 1/2 | G 3/4 A |
|
003L0364
| RLV 15 | prav, spoljni navoj prema sistemu Euro konus, niklovan | R 1/2 | G 3/4 A |
|
Dokumentacija
|
Tehnički katalog
Lockshield valve RLV
VDQBH202_RLV.pdf
(0,9 Mb), Literatura broj: VDQBH202, Jezik: English, Datum objave: 24/05 2006
|
Lockshield valves RLV with self seal tailpiece
VDQDT102_RLV_selfseal_.pdf
(1,0 Mb), Literatura broj: VDQDT102, Jezik: English, Datum objave: 08/04 2009
|
Radijatorski navijak RLV
VDQBH245-rlv.pdf
(0,7 Mb), Literatura broj: VDQBH245, Jezik: Srpski, Datum objave: 05/11 2009
|
RLV lockshield valve with pressfit connection
VDQDC302_RLV_pressfit.pdf
(1,0 Mb), Literatura broj: VDQDC302, Jezik: English, Datum objave: 11/06 2007
|
RLV lockshield valve with pressfit connection
VDQDC402_RLV_pressfit.pdf
(1,0 Mb), Literatura broj: VDQDC402, Jezik: English, Datum objave: 10/02 2009
|
|
|
Uputstva
Instructions for drain and filling tap for RLV
1_vi53l200.pdf
(0,2 Mb), Literatura broj: VI53L25H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 01/01 1994
|
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions
VISXA202_press-fit.pdf
(0,7 Mb), Literatura broj: VISXA202, Jezik: English, Datum objave: 02/06 2009
|
Instructions for RLV
vi53k500_013R9126_RLV.pdf
(0,5 Mb), Literatura broj: VI53K55H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 01/02 2005
|
RLV self seal lockshield valves
VIQDB102_013R9492_RLV.pdf
(0,4 Mb), Literatura broj: VIQDB102, Jezik: English, Datum objave: 19/03 2009
|
|
|
Dodaci
|
003L0152
|
Slavina za RLV, RLV-K i RLV-KD za punjenje i pražnjenje sistema
|
|
|
|
|
|