Regulacija radijatorskog grejanja

RLV-KS, H-ventil



RLV-KS je navijak za radijatore sa ugradnim (integrisanim) ventilom čiji je razmak simetrala priključaka 50 mm.
RLV-KS ima mogućnost zatvaranja.
RLV-KS je namenjen za dvocevne sisteme.


RLV-KS, H-ventil

Tehnički podaci



RLV-KS

003L0220 RLV-KSpravG 1/2G 3/4
003L0221 RLV-KSpravG 3/4 AG 3/4
003L0222 RLV-KSugaoniG 1/2G 3/4
003L0223 RLV-KSugaoniG 3/4 AG 3/4


Dokumentacija



3 Pronadjeni dokumenti: 2 tehnički katalog i 1 uputstva


Tehnički katalog
 
Data RLV-KS
vd33x102 data RLV-KS eng.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDQAR14C, Jezik: (7L) GB,NL, Datum objave: 08/09 1999
 
H-piece valves type RLV-KS
VDQDP202_RLV-KS.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDQDP202, Jezik: English, Datum objave: 10/06 2008
 


Uputstva
 
Instructions for RLV-KS
1_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIVDJ15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 01/05 1999
 


Dodaci



003L0297 Spojnica za RLV-KS sa zaptivkom za ugradnju ventila sa priključkom 3/4'' UN na radijator sa priključkom 1/2" UN (min porudžbina 20 komada)