Regulatori pritiska i protoka bez pomoćne energije

AFPQ / AFPQ 4



Regulator diferencijalnog pritiska i regulator protoka bez pomoćne energije koji se prevashodno upotrebljava u sistemima daljinskog grejanja. Regulator se zatvara sa povećanjem diferencijalnog pritiska ili kad je dostignut maksimalni podešeni protok.

Regulator se sastoji od:
-regulacionog ventila (prirubnički spoj) tip VFQ 2 / VFQ 21 sa podesivom prigušnicom - za tehničke parametre pogledaj dole pod "Poveži sa..."
-pogona tip AFPQ / AFPQ-4 sa dve regulacione membrane i oprugom za podešavanje diferencijalnog pritiska - vidi dole.


AFPQ / AFPQ 4

Tehnički podaci



Kataloški brojPodešavanjeMin. podešeni Dp
(bar)
Max. podešeni Dp
(bar)
PN
(bar)
DNKvs
(m3/h)

AFPQ

003G1029 Podesiv0,10,740 0
003G1030 Podesiv0,10,740 0
003G1031 Podesiv0,151,540 0
003G1032 Podesiv0,151,540 0

AFPQ 4

003G1033 Podesiv0,10,740 0
003G1034 Podesiv0,10,740 0
003G1035 Podesiv0,151,540 0
003G1036 Podesiv0,151,540 0


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: No text, Datum objave: 18/02 2008
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Deklaracije
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJKWA102, Jezik: English, Datum objave: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLRI102, Jezik: English, Datum objave: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLIC902, Jezik: English, Datum objave: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLIE102, Jezik: English, Datum objave: 09/02 2016
 


Tehnički katalog
 
AFPQ, AFPQ4
VDCAA702_AFPQ4-VFQ.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDCAA702, Jezik: English, Datum objave: 15/10 2018
 


Uputstva
 
AFPQ (4) / VFQ 2 (21)
VICAG25V AFPQ,VFQ.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VICAG25V, Jezik: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Datum objave: 15/03 2002
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIHAG300, Jezik: No text, Datum objave: 19/02 2018