Regulatori pritiska i protoka bez pomoćne energije

AFD



Reduktor pritiska bez pomoćne energije koji se prevashodno upotrebljava u sistemima daljinskog grejanja, sa vodom ili parom kao radnim medijumom. Regulator se zatvara sa povećanjem pritiska.

Regulator se sastoji od:
-regulacionog ventila (prirubnički spoj) tip VFG 2 / VFG 21 ili VFGS 2 (para) - za tehničke parametre pogledaj dole pod "Poveži sa..."
-pogona tip AFD sa regulacionom membranom i oprugom za podešavanje pritiska - vidi dole.


AFD

Tehnički podaci



Kataloški brojPodešavanjeMin. podešeni Dp
(bar)
Max. podešeni Dp
(bar)
PN
(bar)
DNKvs
(m3/h)

AFD

003G1000 Podesiv81625 0
003G1001 Podesiv31225 0
003G1002 Podesiv1625 0
003G1003 Podesiv0,5325 0
003G1004 Podesiv0,10,725 0
003G1005 Podesiv0,151,525 0
003G1006 Podesiv0,050,3525 0


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: No text, Datum objave: 18/02 2008
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VNCCG102, Jezik: English, Datum objave: 10/01 2004
 


Deklaracije
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJKWA102, Jezik: English, Datum objave: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLRI102, Jezik: English, Datum objave: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLIC902, Jezik: English, Datum objave: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLIE102, Jezik: English, Datum objave: 09/02 2016
 


Tehnički katalog
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE302_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VDLIE302, Jezik: English, Datum objave: 03/12 2018
 


Uputstva
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VICCE100, Jezik: No text, Datum objave: 28/10 2003
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Literatura broj: VICAH37D, Jezik: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Datum objave: 03/09 2014
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIHCW100, Jezik: No text, Datum objave: 27/10 2003
 
FD
flow divider FD-VIHAH100.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIHAH100, Jezik: No text, Datum objave: 02/07 2001
 
Spare parts for AFD - Spring
AFD Druckfeder - VICBP100.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VICBP100, Jezik: No text, Datum objave: 26/11 2002
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIHAG300, Jezik: No text, Datum objave: 19/02 2018