VFG 2/21/25



VFG 2 i 21 su dvokraki ventili koji se prevashodno upotrebljavaju u sistemima grejanja i daljinskog grejanja.

VFG 2/21/25

Tehnički podaci



Kataloški brojDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
tmax
(°C)
Broj ulaza/izlaza
(kraka)
Tip priključkaVeličina priključkaHod
(mm)

VFG 2

065B2388 154161502Prirubnica 6
065B2389 206.3161502Prirubnica 6
065B2390 258161502Prirubnica 6
065B2391 3216161502Prirubnica 9
065B2392 4020161502Prirubnica 8
065B2393 5032161502Prirubnica 12
065B2394 6550161502Prirubnica 12
065B2395 8080161502Prirubnica 18
065B2396 100125161502Prirubnica 20
065B2397 125160161502Prirubnica 20
065B2401 154252002Prirubnica 6
065B2402 206.3252002Prirubnica 6
065B2403 258252002Prirubnica 6
065B2404 3216252002Prirubnica 9
065B2405 4020252002Prirubnica 8
065B2406 5032252002Prirubnica 12
065B2407 6550252002Prirubnica 12
065B2408 8080252002Prirubnica 18
065B2409 100125252002Prirubnica 20
065B2410 125160252002Prirubnica 20

VFG 21

065B2503 206.3161502Prirubnica 6
065B2504 258161502Prirubnica 6
065B2505 3216161502Prirubnica 9
065B2506 4020161502Prirubnica 8
065B2507 5032161502Prirubnica 12
065B2508 6550161502Prirubnica 12
065B2509 8080161502Prirubnica 18
065B2510 100125161502Prirubnica 20
065B2511 125160161502Prirubnica 20
065B2515 154251502Prirubnica 6
065B2516 206.3251502Prirubnica 6
065B2517 258251502Prirubnica 6
065B2518 3216251502Prirubnica 9
065B2519 4020251502Prirubnica 8
065B2520 5032251502Prirubnica 12
065B2521 6550251502Prirubnica 12
065B2522 8080251502Prirubnica 18
065B2523 100125251502Prirubnica 20
065B2524 125160251502Prirubnica 20


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: No text, Datum objave: 18/02 2008
 


Case Stories
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
AFA/VFG 2 (21)
vncch102.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VNCCH102, Jezik: English, Datum objave: 23/01 2004
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VNCCG102, Jezik: English, Datum objave: 10/01 2004
 
AFP/VFG
vnccf202.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VNCCF202, Jezik: English, Datum objave: 08/01 2004
 
AFPA/VFG
vnccj102.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VNCCJ102, Jezik: English, Datum objave: 03/02 2004
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE202_valve_characteristics.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VFHBE202, Jezik: English, Datum objave: 19/09 2011
 


Deklaracije
 
AFT+VFG2x
2-AFT_VFG2x.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJJHD202, Jezik: English, Datum objave: 07/02 2007
 
EC/EU declaration - PED directive_Control_Valves
VJLHC502_EU-declaration-of-conformity_Control-valves.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VJLHC502, Jezik: English, Datum objave: 30/10 2016
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJIRD102, Jezik: English, Datum objave: 10/11 2015
 


Priručnik
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VBA7T102, Jezik: English, Datum objave: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VBLHG102, Jezik: English, Datum objave: 30/03 2015
 
Neka motorna inteligencija reši sve vaše izazove pri aplikaciji
VBLHG145_MCV_Leaflet_lores.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VBLHG145, Jezik: Srpski, Datum objave: 31/08 2015
 


Sertifikati
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCJNA102, Jezik: English, Datum objave: 02/07 2014
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCGZB102, Jezik: English, Datum objave: 28/05 2012
 


Tehnički katalog
 
AFA / VFG 2 (21)
VDCAM502_AFA-VFG2.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDCAM502, Jezik: English, Datum objave: 30/05 2016
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDCAL802_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VDCAL802, Jezik: English, Datum objave: 30/05 2016
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD602_AFP-VFG2.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDCAD602, Jezik: English, Datum objave: 30/05 2016
 
AFPA / VFG 2 (21)
VDCAN502_AFPA-VFG2.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDCAN502, Jezik: English, Datum objave: 30/05 2016
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI302_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDLHI302, Jezik: English, Datum objave: 30/05 2016
 


Uputstva
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VICCE100, Jezik: No text, Datum objave: 28/10 2003
 
AFA / VFG 2
VICAI18E_AFA-VFG2.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VICAI18E, Jezik: (8E) GB,DE,FR,SE,PL,RU, Datum objave: 15/10 2014
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Literatura broj: VICAH37D, Jezik: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Datum objave: 03/09 2014
 
AFP / VFG 2
VICAK21I_AFP-VFG2.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VICAK21I, Jezik: (1I) DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 29/09 2015
 
AFPA / VFG 2
VICAJ16Z AFPA VFG2.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VICAJ16Z, Jezik: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Datum objave: 20/05 2003
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIHCW100, Jezik: No text, Datum objave: 27/10 2003
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIHCX100, Jezik: No text, Datum objave: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIAER22R, Jezik: (2R) GB,DE,CN,RU, Datum objave: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIAEQ200, Jezik: No text, Datum objave: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Literatura broj: VIHAB17A, Jezik: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Datum objave: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIHBR300, Jezik: No text, Datum objave: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIHAC100, Jezik: No text, Datum objave: 02/07 2001
 
VFG(S) 27/VFG 25 (fixed)
VIHBT200.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIHBT200, Jezik: No text, Datum objave: 20/10 2003