FJV



Termostatski ograničivač temperature povrata koristi se za automatsku regulaciju povratne temperature vode iz rezervoara PTV u direktno spojenim sistemima daljinskog grejanja i za automatsku regulaciju povratne temperature u sistemima daljinskog grejanja sa mešnim krugom.

FJV osigurava hlađenje povratne vode na zahtevanu temperaturu, pre njenog povratka u energanu daljinskog grejanja.


FJV

Tehnički podaci



Kataloški brojDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
tmax
(°C)
Min. podešena temp.
(° C)
Max. podešena temp.
(° C)

FJV

003N2250 151,9161302060
003N3250 203,4161302060
003N4250 255,5161302060
003N5117 151,9161302060
003N5118 203,4161302060
003N5119 255,5161302060


Dokumentacija





Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Deklaracije
 
Temperature controllers
temperature controllers-02.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLJA202, Jezik: English, Datum objave: 03/04 2009
 


Priručnik
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 


Sertifikati
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD202_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCLJD202, Jezik: English, Datum objave: 12/10 2015
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCJNA102, Jezik: English, Datum objave: 02/07 2014
 


Tehnički katalog
 
FJV
VD54H502_FJV.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VD54H502, Jezik: English, Datum objave: 01/04 2015
 


Uputstva
 
FJV
VI54A25U_FJV.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VI54A25U, Jezik: (5U) DK,GB,DE,SE,PL,RU, Datum objave: 31/03 2015