Elektronski regulatori u daljinskom grejanju

ESMU



Uranjajući senzor temperature sa dvočilnim spojem. Kontakti su zamenjivi.

ESMU

Tehnički podaci



Kataloški brojOznakatmin
(° C)
tmax
(° C)

ESMU-100

087B1180 Pt 1000 uranjajući senzor temperature, 100 mm, bakar0140
087B1182 Pt 1000 uranjajući senzor temperature, 100 mm, nerđajući čelik0140

ESMU-250

087B1181 Pt 1000, uranjajući senzor temperature, 250 mm, bakar0140
087B1183 Pt 1000 uranjajući senzor temperature, 250 mm, nerđajući čelik0140


Dokumentacija



5 Pronadjeni dokumenti: 2 cenovnik, 2 tehnički katalog i 1 uputstva


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Tehnički katalog
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I902_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VD74I902, Jezik: English, Datum objave: 01/05 2018
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I945_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VD74I945, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/05 2018
 


Uputstva
 
ESMU 100/250 instructions
VIEAD200_201811.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIEAD200, Jezik: No text, Datum objave: 19/11 2018
 


Dodaci



Pockets for ESMU Immersion, stainless steel 100 and 250 mm, for ESMU-100, Copper.