Regulatori pritiska i protoka bez pomoćne energije

AFQM / AFQM 6



U kombinaciji sa elektromotornim pogonom ventil AFQM ili AFQM 6 je ograničavač protoka bez pomoćne energije sa integrisanim regulacionim ventilom (kombi-ventil). Diferencijalni pritisak na regulacionom ventilu se održava na konstantnoj vrednosti od 0,2 bara. Kombi-ventili tip AFQM imaju konus regulacionog ventila uravnotežen po pritisku.

Regulator se prevashodno koristi u sistemima daljinskog grejanja za radni medijum vodu, maksimalne temperature do 150°C.


AFQM / AFQM 6

Tehnički podaci



Kataloški brojDNKvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp. radnog medijuma
(° C)
Način priključenjaMesto ugradnjeNačin podešavanjaMin. podešeni Dp
(bar)
Max. podešeni Dp
(bar)
Qnom
(m3/h)

AFQM

003G1088 655025150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  28
003G1089 808025150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  40
003G1090 10012525150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  63
003G1091 12516025150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  80
003G6056 655016150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  28
003G6057 808016150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  40
003G6058 10012516150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  63
003G6059 12516016150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  80
003G6060 15032016150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  145
003G6061 20045016150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  190
003G6062 25063016150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  280
003G6063 655016150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  40
003G6064 808016150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  58
003G6065 10012516150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  76
003G6066 12516016150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  91
003G6067 15032016150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  220
003G6068 20045016150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  285
003G6069 25063016150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  420

AFQM 6

003G1082 402016150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  11
003G1083 503216150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  16
003G1084 402025150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  11
003G1085 503225150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  16
003G1086 402040150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  11
003G1087 503240150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Nijedno  16


Dokumentacija





Case Stories
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VZLIA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV302_avoid-pressure-oscillations-dh-systems_170420_hires.pdf (5,3 Mb), Literatura broj: VFCCV302, Jezik: English, Datum objave: 20/04 2017
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP302_hydraulic-balance-cooling_170411_hires.pdf (7,5 Mb), Literatura broj: VFCCP302, Jezik: English, Datum objave: 11/04 2017
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC302_Hydraulic_balance.pdf (4,5 Mb), Literatura broj: VFLRC302, Jezik: English, Datum objave: 04/04 2018
 


Deklaracije
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLRI102, Jezik: English, Datum objave: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLIC902, Jezik: English, Datum objave: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLIE102, Jezik: English, Datum objave: 09/02 2016
 


Priručnik
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VBLIA402, Jezik: English, Datum objave: 04/12 2014
 
Pronađite i rešite sve hidrauličke neuravnoteženosti pomoću regulatora bez pomoćne energije
VBLIB145_SAC_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBLIB145, Jezik: Srpski, Datum objave: 31/08 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBJNF102, Jezik: English, Datum objave: 12/07 2016
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Literatura broj: VBLIB102, Jezik: English, Datum objave: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBLIB102, Jezik: English, Datum objave: 30/03 2015
 


Tehnički katalog
 
AFQM, AFQM 6
VDLRA802_AFQM-AFQM6.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VDLRA802, Jezik: English, Datum objave: 22/02 2017
 
AFQM, AFQM 6
VDLRA845_AFQM-AFQM6.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VDLRA845, Jezik: Srpski, Datum objave: 23/02 2017
 


Uputstva
 
AFQM (6) Valve Insert
7369662-0 AFQM(6).pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIDBC100, Jezik: No text, Datum objave: 14/10 2003
 
AFQM, AFQM 6
AFQM-AFQM6_VIDAJ11L.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VIDAJ11L, Jezik: (1L) GB,DE,SER,PL, Datum objave: 01/04 2007
 
AFQM, AFQM 6
Uputstvo AFQM.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIDAJ145, Jezik: Srpski, Datum objave: 28/08 2007
 
AFQM, AFQM 6 - PN 16/25/40
VILRM102_AFQM-AFQM6.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VILRM102, Jezik: English, Datum objave: 16/06 2015
 
Connection kit AFQM & AMV(E) 41x/61x, 63x
VICXE100_Connection_kit.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VICXE100, Jezik: No text, Datum objave: 16/06 2015