Elektromotorni pogoni i ventili

AMV(E) 25/35



AMV 25/35 su pogoni za trotačkastu regulaciju a AME 25/35 su pogoni za regulaciju sa modulišućim upravljanjem.

Osim osnovnih funkcija, kao što su ručno pokretanje i indikacija položaja, pogoni su opremljeni krajnjim kontaktima osetljivim na silu, što osigurava zaštitu pogona od preopterećenja.


AMV(E) 25/35

Tehnički podaci



Kataloški brojNapajanje
(V ac)
Potrošnja električne energije
(VA)
Tip regulacijeMax. sila na vretenu
(N)
Brzina zatvaranja
(s/mm)
Povratna opruga

AME 25

082G3025 244Modulišuća / 3-tačkasta100011Ne

AME 35

082G3022 249Modulišuća / 3-tačkasta6003Ne

AMV 25

082G3023 242.153-tačkasta100011Ne
082G3024 2302.153-tačkasta100011Ne

AMV 35

082G3020 2473-tačkasta6003Ne
082G3021 23073-tačkasta6003Ne


Dokumentacija





Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Deklaracije
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJIRH302, Jezik: English, Datum objave: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLEF702, Jezik: English, Datum objave: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJIRD102, Jezik: English, Datum objave: 10/11 2015
 


Prospekt
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBJNF102, Jezik: English, Datum objave: 12/07 2016
 


Sertifikati
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCGZB102, Jezik: English, Datum objave: 28/05 2012
 


Tehnički katalog
 
AME 25, 35
EDLEQ202_AME25-35.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: EDLEQ202, Jezik: English, Datum objave: 21/03 2014
 
AMV 25, 35
ED95R902_AMV25-35.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: ED95R902, Jezik: English, Datum objave: 21/03 2014
 


Uputstva
 
Adapters AMV/E 25,35, 55, 56, 323, 423, 523/VRB-G, VF-L (Gen. 2009)
VIBLC400_Adapter_VRG-B_VF-L_GEN09_14-02-2014.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIBLC400, Jezik: No text, Datum objave: 24/02 2014
 
AME 25, AME 35
EILFM12V.pdf (5,2 Mb), Literatura broj: EILFM12V, Jezik: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Datum objave: 20/11 2016
 
AME 25, AME 35 - Active return signal kit
VIJCH25B_AME25-35_return_signal_kit.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIJCH25B, Jezik: (5B) GB,DE, Datum objave: 04/06 2015
 
AMV 25, AMV 35
EI96X500.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: EI96X500, Jezik: No text, Datum objave: 20/11 2016
 
AMV 25/35 Accessories
EI98E151.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: EI98E151, Jezik: (51) DK,GB,DE, Datum objave: 01/03 2000
 
AMV(E) 15/16/25/35 Stem heater
ei95i200.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: EI95I200, Jezik: No text, Datum objave: 16/12 2002