Elektromotorni pogoni i ventili
Nova energija na Arsenalovom Istorijskom Hajburi Stadionu, London, Velika Britanija

Nova energija na Arsenalovom Istorijskom Hajburi Stadionu, London, Velika Britanija

Nema više utakmica na poznatom Arsenalovom Hajburi Stadionu u Londonu. U jedinstvenom projektu ovo istorijsko mesto je sada pretvoreno u 719 apartmana, opremljenih sa efektivnim energetskim sistemom.

Za više detalja o ovome kliknite na link na dnu da biste pročitali PDF sa čitavim prikazom slučaja Hajburi Stadiona u Londonu.

Dodata su dva nova "tornja" na stari stadijum, a sva četiri tornja će se sastojati od studija, jedno, dvo i trosobnih apartmana unutar 7-spratnih, staklom pokrivenih blokova.

Sistem mikro DH mreže je ustanovljen u isto vreme dok su građeni spratovi. Podstanice za njih su prethodno izrađene od strane Danfoss-a u Danskoj, ali su zatim modifikovane da se uklope u engleski sistem na licu mesta.

Podstanice su opremljene sa ugrađenim meračem energije koji nadgleda potrošnju toplote i vode, pružajući precizne podatke za naplaćivanje i pronalaženje kvarova. Osoblje toplane može očitavati merače kroz interni radio link, koji omogućava daljinsko očitavanje podataka preko ručnih bluetooth prijemnika, tako da pri očitavanju nema potrebe čak ni za ulaskom u apartmane.

Drugi razlog zašto je ova podstanica energetski efikasnija od tradicionalnog bojlera, koji bi bio alternativa njoj, je da je ona bez cilindra za toplu vodu. U ovom slučaju topla voda Vam dolazi samo po zahtevu i nema skladištenja bilo koje vode.

Pored toga, primarni priliv tople vode iz postrojenja ima temperaturu od 70 C, ali u letnje vreme povratna temperatura sa spratova ide naniže na 25 C. Ovo je velika prednost, jer omogućava da se solarne ploče povežu na sistem, koje onda mogu da podignu temperaturu ponovo na 55 C. Ploče su smeštene na krovu jednog od tornjeva. Ovo omogućava da računi za energiju budu relativno niski u odnosu na potrošače koji koriste tradicionalne  cilindre za toplu vodu.


 
Činjenice o instalisanim Danfoss podstanicama:

Pritisak: PN10
Diferencijalni pritisak: 0.7 bara
Projektovana temperatura za grejanje:70/26C-35/25C
Projektovana temperatura za DHW:70/28C-60/10C
4 veličine podstanica:

• Akva Lux VX (5 kW grejanje i 42 kW DHW)
• Akva Lux VX (5 kW grejanje i 53 kW DHW)
• Akva Lux VX (5 kW grejanje i 60 kW DHW)
• Termix VVX Compact 20 (15 kW grejanje i 100 kW DHW)
Linkovi
Pročitajte o čitavom slučaju u PDF formatu (Eng.)
Vidite prezentaciju proizvoda za Akva Lux
Pregledajte naše ostale prikaze slučajeva primene (Eng.)
Siguran i pouzdan izbor

Siguran i pouzdan izbor

Naši proizvodi su podvrgnuti strogoj proceduri testiranja koja podrazumeva kontrolu svake faze u procesu proizvodnje. Na taj način uspevamo da samo ispravni proizvodi dođu do korisnika. Štaviše, naš proizvodni program je tako koncipiran da pruža korisnicima mogućnost izvođenja uravnoteženog sistema grejanja.
Naši proizvodi rade kvalitetno i konstruisani su da dugo i pouzdano rade.
Sve ovo zajedno čini Danfossove proizvode omiljenim izborom projektanata i instalatera širom sveta.