Elektromotorni pogoni i ventili

082G3024



AMV(E) 25/35

082G3024

Tehnički podaci



Kataloški broj 082G3024 
Napajanje 230  V ac
Frekvencija 50  Hz
Potrošnja električne energije 2.15  VA
Kućište 54  IP
Tip regulacije 3-tačkasta 
Max. sila na vretenu 1000  N
Hod vretena 15  mm
Brzina zatvaranja 11  s/mm
Vreme zakretanja 0  s
Sigurnosna funkcija 0 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga Ne 
Podizanje opruge Ne 
Tip brzine Normalan 
Min. temp. ambijenta 0  ° C
Max. temp. ambijenta 55  ° C
Min. temp. skladištenja -40  ° C
Max. temp. skladištenja 70  ° C
Napomene Ugrađena zaštita od prevelikog momenta i indikacija položaja. Mogućnost ručnog pokretanja. Dodaci: Dodatni kontakt (2x - 082H71015), Dodatni kontakt (2x) i potenciometar 10 kOhm (082H7016), Dodatni kontakt (2x) i potenciometar 1 kOhm (082H7020) Nije dopušteno: ugradnja u položaju da motor visi na dole.