Elektromotorni pogoni i ventili

082G3021



AMV(E) 25/35

082G3021

Tehnički podaci



Kataloški broj 082G3021 
Napajanje 230  V ac
Frekvencija 50  Hz
Potrošnja električne energije 7  VA
Kućište 54  IP
Tip regulacije 3-tačkasta 
Max. sila na vretenu 600  N
Hod vretena 15  mm
Brzina zatvaranja 3  s/mm
Vreme zakretanja 0  s
Sigurnosna funkcija 0 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga Ne 
Podizanje opruge Ne 
Tip brzine Ubrzan 
Min. temp. ambijenta 0  ° C
Max. temp. ambijenta 55  ° C
Min. temp. skladištenja -40  ° C
Max. temp. skladištenja 70  ° C
Napomene Max. temperatura medijuma 150°C(200°C - sa adapterom ili pri horizontalnoj montaži). Nije dopušteno: ugradnja u položaju da motor visi nadolje.