Elektromotorni pogoni i ventili

065Z0413



HRB 3/4

065Z0413

Tehnički podaci



Kataloški broj 065Z0413 
DN 20  mm
kvs 6.3  m3/h
PN 10  bar
Radni medijum Cirkulaciona voda 
Radni medijum - alt. 1 Cirkulaciona voda 
tmin 2  °C
tmax 110  °C
Broj ulaza/izlaza 4  kraka
Pozicija vretena Nijedno 
Tip priključka Unutrašnji navoj 
Veličina priključka Rp 3/4" 
Materijal tela ventila CuZn36Pb2As (Brass DZR, CW 602N) 
Max. diferencijalni pritisak Diverting: 2 / Mixing: 1  bar
Max. radni pritisak 10 
Moment 5  Nm
Karakteristika protoka S characteristic 
Karakteristika mešanja Linearana 
Propuštanje (curenje) max. 1.0  % Kvs
Rasterećenje pritiska Da