Elektromotorni pogoni i ventili

065Z0401



HRB 3/4

065Z0401

Tehnički podaci



Kataloški broj 065Z0401 
DN 15  mm
kvs 1  m3/h
PN 10  bar
Radni medijum Cirkulaciona voda 
Radni medijum - alt. 1 Cirkulaciona voda 
tmin 2  °C
tmax 110  °C
Broj ulaza/izlaza 3  kraka
Pozicija vretena Nijedno 
Tip priključka Unutrašnji navoj 
Veličina priključka Rp 1/2” 
Materijal tela ventila CuZn36Pb2As (Brass DZR, CW 602N) 
Max. diferencijalni pritisak Razdeoni: 2 / Mešni: 1  bar
Max. radni pritisak 10 
Moment 5  Nm
Karakteristika protoka S karakteristika 
Karakteristika mešanja Linearana 
Propuštanje (curenje) Razdeoni: max. 0.02% protoka / Mešni: max. 0.05% protoka  % Kvs
Rasterećenje pritiska Da