Loptaste zaporne slavine

JIP-FF pun protok - prirubnica za pogon



JIP-FF pun protok - prirubnica za pogon

JIP-FF pun protok - prirubnica za pogon

Tehnički podaci



Kataloški broj 065N1262 
DN 250 
Kvs 17500  m3/h
PN 16  bar
tmax 180  ° C
tmin 0  ° C
Radni medijum Voda za cirkulaciju 
Radni medijum - alt. 1 Glikolni rastvor (max. 50%) 
Priključak Prirubnica 
Broj ulaza/izlaza 2  kraka
Materijal kućišta St 37.0 
Dužina ventila 1130  mm
Težina 293  kg

Dodaci



065N8125 Pužni prenosnik