Loptaste zaporne slavine

JIP-FF pun protok - prirubnica za pogon



JIP-FF pun protok - prirubnica za pogon

JIP-FF pun protok - prirubnica za pogon

Tehnički podaci



Kataloški broj 065N1252 
DN 150 
Kvs 6100  m3/h
PN 16  bar
tmax 180  ° C
tmin 0  ° C
Radni medijum Voda za cirkulaciju 
Radni medijum - alt. 1 Glikolni rastvor (max. 50%) 
Priključak Prirubnica 
Broj ulaza/izlaza 2  kraka
Materijal kućišta P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Dužina ventila 385  mm
Napomene JIP 150 FF FB sa pogonskom prirubnicom 
Težina 60  kg

Dodaci



065N8115 Pužni prenosnik