Loptaste zaporne slavine

Vrelovodni ventili



Vrelovodni ventili

Vrelovodni ventili

Tehnički podaci



Kataloški broj 065N0126 
DN 50 
Kvs 184  m3/h
PN 40  bar
tmax 180  ° C
tmin 0  ° C
Radni medijum Voda za cirkulaciju 
Radni medijum - alt. 1 Glikolni rastvor (max. 50%) 
Priključak Zavarni 
Broj ulaza/izlaza 2  kraka
Materijal kućišta St 37.0 
Dužina ventila 200  mm
Težina 3.44  kg