Regulatori temperature za daljinsko grejanje

AFT 06/17/26/27



AFT 06/17/26/27

AFT 06/17/26/27

Tehnički podaci



Kataloški broj 065-4428 
PN 40  bar
Min. podešena temp. 20  ° C
Max. podešena temp. 90  ° C
Dužina kapilare 5  m
Vremenska konstanta 120  s
Povećanje Ks 0,8  mm/K
Max. temp. senzora 190  ° C
Max. temp. okoline senzora 70  ° C
Min. temp. okoline kod termostata 0  ° C
Max. temp. okoline kod termostata 70  ° C
Priključak senzora R1 conic male thread acc. to DIN 2999 
Napomene Time constant with pocket