Regulatori temperature za daljinsko grejanje

065-4405



AFT 06/17/26/27

065-4405

Tehnički podaci



Kataloški broj 065-4405 
PN 40  bar
Min. podešena temp. 20  ° C
Max. podešena temp. 90  ° C
Dužina kapilare 5  m
Vremenska konstanta 20  s
Povećanje Ks 0,8  mm/K
Max. temp. senzora 190  ° C
Max. temp. okoline senzora 70  ° C
Min. temp. okoline kod termostata 0  ° C
Max. temp. okoline kod termostata 70  ° C
Priključak senzora R1 konusni spoljni navoj prema DIN 2999 
EAN 5702421808085