Regulatori temperature za daljinsko grejanje

AVT



AVT

AVT

Tehnički podaci



Kataloški broj 065-0605 
PN 25  bar
Min. podešena temp. 35  ° C
Max. podešena temp. 70  ° C
Dužina kapilare 4  m
Vremenska konstanta max. 30  s
Povećanje Ks 0,7  mm/K
Max. temp. senzora 120  ° C
Max. temp. okoline senzora 70  ° C
Min. temp. okoline kod termostata 0  ° C
Max. temp. okoline kod termostata 70  ° C
Priključak senzora R 3/4 konusni spoljni navoj prema DIN 2999 
EAN 5702421544280