Regulatori temperature za daljinsko grejanje

AVT



AVT

AVT

Tehnički podaci



Kataloški broj 065-0596 
PN 25  bar
Min. podešena temp. -10  ° C
Max. podešena temp. 40  ° C
Dužina kapilare 5  m
Vremenska konstanta max. 50  s
Povećanje Ks 0,2  mm/K
Max. temp. senzora 90  ° C
Max. temp. okoline senzora 70  ° C
Min. temp. okoline kod termostata 0  ° C
Max. temp. okoline kod termostata 70  ° C
Priključak senzora R 1/2 konusni spoljni navoj prema DIN 2999 
EAN 5702421544198 

Dodaci



065-4414 Uronske čaure
065-4415 Uronske čaure