Regulatori temperature za daljinsko grejanje

013U8063



RAVK

013U8063

Tehnički podaci



Kataloški broj 013U8063 
PN 16  bar
Mesto ugradnje Flow or Return 
Min. podešena temp. 25  ° C
Max. podešena temp. 65  ° C
Dužina kapilare 2  m
Povećanje Ks 0,35  mm/K
Max. temp. senzora 120  ° C
Max. temp. okoline senzora 120  ° C
Min. temp. okoline kod termostata 0  ° C
Max. temp. okoline kod termostata 70  ° C
Priključak senzora R 1/2 
Napomene Max. temperatura 120°C 
EAN 5702421500491