Regulatori temperature za daljinsko grejanje

013U8008



RAVI

013U8008

Tehnički podaci



Kataloški broj 013U8008 
PN 10  bar
Mesto ugradnje Povrat 
Min. podešena temp. 43  ° C
Max. podešena temp. 65  ° C
Dužina kapilare 2  m
Povećanje Ks 0,7  mm/K
Max. temp. senzora 70  ° C
Max. temp. okoline senzora 70  ° C
Min. temp. okoline kod termostata 0  ° C
Max. temp. okoline kod termostata 70  ° C
Priključak senzora R 1/2 
Napomene Max. temperatura 120°C 
EAN 5702421500415