Regulatori temperature za daljinsko grejanje

013U1251



RAVV

013U1251

Tehnički podaci



Kataloški broj 013U1251 
PN 16  bar
Mesto ugradnje Razvod 
Min. podešena temp. 40  ° C
Max. podešena temp. 70  ° C
Dužina kapilare 1,5  m
Povećanje Ks 0,8  mm/K
Max. temp. senzora 120  ° C
Max. temp. okoline senzora 120  ° C
Min. temp. okoline kod termostata 0  ° C
Max. temp. okoline kod termostata 70  ° C
Priključak senzora R 1/2 
Napomene Max. temperatura 130°C 
EAN 5702421500286