Regulacija radijatorskog grejanja

Dynamic Valve



Dynamic Valve

Dynamic Valve

Tehnički podaci



Kataloški broj 013G7831 
Tip Insert 
Opis Service Insert for RA-DV 
Max. radni pritisak 10  bar
Max. diferencijalni pritisak 0.6  bar
Ispitni pritisak 16  bar
Max. temp. vode 120  ° C