Regulacija radijatorskog grejanja

013G4743



Ventili, VHS

013G4743

Tehnički podaci



Kataloški broj 013G4743 
Priključak Ugaoni 
Priključak na radijator G 3/4 
Priključak na sistem G 3/4 A 
Kv - opseg vrednosti 0.02 - 0.48  Kv
Kvs 0.57 
Max. Temp vode 120  °C
Preporučeni diferencijalni pritisak 0.05 - 0.2  bar
Max. diferencijalni pritisak 0.6  bar
Ispitni pritisak 16  bar
Max. radni pritisak 10  bar