Regulacija radijatorskog grejanja

013G4204



Ventili sa predregulacijom

013G4204

Tehnički podaci



Kataloški broj 013G4204 
kv - vrednost na podešavanju 1 0.04 
kv - vrednost na podešavanju 2 0.09 
kv - vrednost na podešavanju 3 0.16 
kv - vrednost na podešavanju 4 0.25 
kv - vrednost na podešavanju 5 0.36 
kv - vrednost na podešavanju 6 0.43 
kv - vrednost na podešavanju 7 0.52 
kv - vrednost N 0.73 
Tip RA-N 15 
Opis Ugaoni, desno montirajući , Euro konus sa spoljašnjim navojem 
Dimenzija ventila 15  DN
kv - opseg pri Xp = 0.5 - 2.0 K 0.04 - 0.7 
kvs 0.90 
Max. radni pritisak 10  bar
Max. diferencijalni pritisak 0.6  bar
Ulazni priključak G 3/4 
Ispitni pritisak 16  bar
Izlazni priključak R 1/2 
Max. temp. vode 120  ° C