013G4050



Radijatorski ventili za "design" radijatore

013G4050

Tehnički podaci



Kataloški broj 013G4050 
Proizvod RA-URX  
Izrada ugradnja desno 
Opis Ventil za povrat, ugradnja desno 
Boja Beli/RAL 9016 
kvs 0.44 
kv - opseg pri Xp = 0.5 - 2.0 K 0.03 - 0.34 m3/h 
Max. radni pritisak 10  bar
Max. diferencijalni pritisak 0.6  bar
Max. temperatura vode 120 
Priključak na radijator R 1/2 
Način spajanja R 1/2 ili Danfoss stezne spojnice