Regulacija radijatorskog grejanja

013G3368



Radijatorski ventili sa usponskom cevi

013G3368

Tehnički podaci



Kataloški broj 013G3368 
Proizvod Razdelnik RA-KEW i fiting za spojnu cev 
Konstrukcija Bočni priključak 
Priključak na radijator R 1/2 
Priključak na sistem G 3/4 A 
Max. radni pritisak 10  bar
Max. diferencijalni pritisak 0.6  bar
Ispitni pritisak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C