Regulacija radijatorskog grejanja

013G3363



Radijatorski ventili sa usponskom cevi

013G3363

Tehnički podaci



Kataloški broj 013G3363 
Proizvod RA-N, telo ventila 
Konstrukcija prav, s lukom 
Priključak na radijator R 1/2 
Priključak na sistem R 1/2 
Max. radni pritisak 10  bar
Max. diferencijalni pritisak 0.6  bar
Ispitni pritisak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C
kvs - vrednost 0.76