Regulacija radijatorskog grejanja

013G3343



Radijatorski ventili sa usponskom cevi

013G3343

Tehnički podaci



Kataloški broj 013G3343 
Proizvod RA-KEW i RA-FNE set 
Konstrukcija Zidni priključak 
Priključak na radijator R 1/2 
Priključak na sistem G 3/4 A 
Max. radni pritisak 10  bar
Max. diferencijalni pritisak 0.6  bar
Ispitni pritisak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C