Regulacija radijatorskog grejanja

013G3218



Ventili sa uronskom cevi

013G3218

Tehnički podaci



Kataloški broj 013G3218 
Tip RA 15/6T 
Plan Podni priključak 
Priključak na sistem G 3/4 A 
Priključak na radijator R 1/2 
Kvs 2.15 
Max. radni pritisak 10  bar
Max. diferencijalni pritisak 0.6  bar
Ispitni pritisak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C