Regulacija radijatorskog grejanja

013G2992



Osnovni tipovi

013G2992

Tehnički podaci



Kataloški broj 013G2992 
Opis Standardni model, sa daljinskim senzorom 
Konstrukcija Daljinski senzor toplote povezan kapilarom dužine do 2m. 
Min. Temp. 5  °C
Max. Temp. 26  °C
Punjenje Gas