Regulacija radijatorskog grejanja

013G2922



Osnovni tipovi

013G2922

Tehnički podaci



Kataloški broj 013G2922 
Opis Ojačana glava, namenjena javnim ustanovama, sa daljinskim senzorom 
Konstrukcija Daljinski senzor toplote povezan kapilarom dužine do 2m. 
Min. Temp. 5  °C
Max. Temp. 26  °C
Punjenje Gas