Regulacija radijatorskog grejanja

013G0155



Ventili sa predregulacijom

013G0155

Tehnički podaci



Kataloški broj 013G0155 
kv - vrednost na podešavanju 1 0.16 
kv - vrednost na podešavanju 2 0.20 
kv - vrednost na podešavanju 3 0.25 
kv - vrednost na podešavanju 4 0.35 
kv - vrednost na podešavanju 5 0.47 
kv - vrednost na podešavanju 6 0.60 
kv - vrednost na podešavanju 7 0.73 
kv - vrednost N 0.80 
Tip RA-N 20 UK 
Opis specijalni UK varijanta 
Dimenzija ventila 20  DN
kv - opseg pri Xp = 0.5 - 2.0 K 0.16 - 0.8 
kvs 1.00 
Max. radni pritisak 10  bar
Max. diferencijalni pritisak 0.6  bar
Ulazni priključak Rp 3/4 
Ispitni pritisak 16  bar
Izlazni priključak R 3/4 
Max. temp. vode 120  ° C