Regulacija radijatorskog grejanja

013G0016



Ventili sa predregulacijom

013G0016

Tehnički podaci



Kataloški broj 013G0016 
kv - vrednost na podešavanju 1 0.10 
kv - vrednost na podešavanju 2 0.15 
kv - vrednost na podešavanju 3 0.17 
kv - vrednost na podešavanju 4 0.26 
kv - vrednost na podešavanju 5 0.35 
kv - vrednost na podešavanju 6 0.46 
kv - vrednost na podešavanju 7 0.73 
kv - vrednost N 1.04 
Tip RA-N 20 
Opis Prav 
Dimenzija ventila 20  DN
kv - opseg pri Xp = 0.5 - 2.0 K 0.10 - 1.0 
kvs 1.40 
Max. radni pritisak 10  bar
Max. diferencijalni pritisak 0.6  bar
Ulazni priključak Rp 3/4 
Ispitni pritisak 16  bar
Izlazni priključak R 3/4 
Max. temp. vode 120  ° C