Regulacija radijatorskog grejanja

013G0012



Ventili sa predregulacijom

013G0012

Tehnički podaci



Kataloški broj 013G0012 
kv - vrednost na podešavanju 1 0.04 
kv - vrednost na podešavanju 2 0.08 
kv - vrednost na podešavanju 3 0.12 
kv - vrednost na podešavanju 4 0.19 
kv - vrednost na podešavanju 5 0.25 
kv - vrednost na podešavanju 6 0.33 
kv - vrednost na podešavanju 7 0.38 
kv - vrednost N 0.56 
Tip RA-N 10 
Opis Prav 
Dimenzija ventila 10  DN
kv - opseg pri Xp = 0.5 - 2.0 K 0.04 - 0.5 
kvs 0.65 
Max. radni pritisak 10  bar
Max. diferencijalni pritisak 0.6  bar
Ulazni priključak Rp 3/8 
Ispitni pritisak 16  bar
Izlazni priključak R 3/8 
Max. temp. vode 120  ° C