Regulatori temperature za daljinsko grejanje

003N5143



AVTB

003N5143

Tehnički podaci



Kataloški broj 003N5143 
DN 25  mm
Kvs 5,5  m3/h
PN 16  bar
Radni medijum Cirkulaciona voda 
Radni medijum - alt. 1 Glikolni rastvor (do 30%) 
tmin 2  °C
tmax 130  °C
Tip priključka Spoljni navoj 
Veličina priključka G 1 1/4 A  
Materijal Mesing (bez cinka) 
Min. podešena temp. 30  ° C
Max. podešena temp. 100  ° C
Dužina kapilare 2,3  m
Max. temp. senzora 130  ° C
Max. Dp 10  bar
Faktor kavitacije 0,4 
Napomene Priključak senzora R 3/4 
EAN 5702421100660 

Dodaci



003H6904 Navojne spojnice
003H6910 Zavarne spojnice