Regulatori temperature za daljinsko grejanje

003N5101



AVTB

003N5101

Tehnički podaci



Kataloški broj 003N5101 
DN 15  mm
Kvs 1,9  m3/h
PN 16  bar
Radni medijum Cirkulaciona voda 
Radni medijum - alt. 1 Glikolni rastvor (do 30%) 
tmin 2  °C
tmax 130  °C
Tip priključka Spoljni navoj 
Veličina priključka G 3/4 A  
Materijal Mesing (bez cinka) 
Min. podešena temp. 0  ° C
Max. podešena temp. 30  ° C
Dužina kapilare 2  m
Max. temp. senzora 55  ° C
Max. Dp 10  bar
Faktor kavitacije 0,4 
Napomene Priključak senzora R 3/4 
EAN 5702421100400 

Dodaci



003H6902 Navojne spojnice
003H6908 Zavarne spojnice
003N0192 Uronske čaure