Regulatori temperature za daljinsko grejanje

AVTB



AVTB

AVTB

Tehnički podaci



Kataloški broj 003N5039 
DN 15  mm
Kvs 1,9  m3/h
PN 16  bar
Radni medijum Circulation water 
Radni medijum - alt. 1 Glikolni rastvor (do 30%) 
tmin 2  °C
tmax 130  °C
Tip priključka Spoljni navoj 
Veličina priključka G 3/4 A 
Materijal Dezincing-free brass, BS 2872/CZ132 
Min. podešena temp. 20  ° C
Max. podešena temp. 60  ° C
Dužina kapilare 2  m
Max. temp. senzora 90  ° C
Max. Dp 10  bar
Faktor kavitacije 0,4 
Napomene Sensor connection R1/2 

Dodaci



003H6902 Navojne spojnice
003H6908 Zavarne spojnice