Regulatori temperature za daljinsko grejanje

003N3250



FJV

003N3250

Tehnički podaci



Kataloški broj 003N3250 
DN 20  mm
Kvs 3,4  m3/h
PN 16  bar
Radni medijum Cirkulaciona voda 
Radni medijum - alt. 1 Glikolni rastvor (do 30%) 
tmin 2  °C
tmax 130  °C
Tip priključka Unutrašnji navoj 
Veličina priključka Rp 3/4  
Materijal MS 58, vruće kovan, CuZn40Pb2 
Min. podešena temp. 20  ° C
Max. podešena temp. 60  ° C
Max. temp. senzora 130  ° C
Max. Dp 10  bar
Faktor kavitacije 0,4 
EAN 5702421100196