Regulatori temperature za daljinsko grejanje

003N3232



AVTB

003N3232

Tehnički podaci



Kataloški broj 003N3232 
DN 20  mm
Kvs 3,4  m3/h
PN 16  bar
Radni medijum Cirkulaciona voda 
Radni medijum - alt. 1 Glikolni rastvor (do 30%) 
tmin 2  °C
tmax 130  °C
Tip priključka Unutrašnji navoj 
Veličina priključka Rp 3/4  
Materijal MS 58, vruće kovan, CuZn40Pb2 
Min. podešena temp. 0  ° C
Max. podešena temp. 30  ° C
Dužina kapilare 2  m
Max. temp. senzora 55  ° C
Max. Dp 10  bar
Faktor kavitacije 0,4 
Napomene Priključak senzora R 3/4 
EAN 5702421100189 

Dodaci



003N0192 Uronske čaure