Regulatori temperature za daljinsko grejanje

003L7020



AVTQ

003L7020

Tehnički podaci



Kataloški broj 003L7020 
DN 20  mm
Kvs 3,2  m3/h
PN 16  bar
Radni medijum Cirkulaciona voda 
tmin 2  °C
tmax 100  °C
Tip priključka Spoljni navoj 
Veličina priključka G 1 A  
Materijal Crvena bronza, mat. No. 2.1096.1 (RG 5) 
Min. podešena temp. 40  ° C
Max. podešena temp. 60  ° C
Dužina kapilare 1  m
Max. temp. senzora 130  ° C
Max. Dp 4  bar
Faktor kavitacije 0,6 
EAN 5702421500828 

Dodaci



003H6903 Navojne spojnice
003H6909 Zavarne spojnice